Código do artigo 61107
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Monopolares em PVC
  • finamente trançado
  • fio estanhado
  • 600 V
  • 105°C

Detalhes do artigo

Código do artigo
61107
Descrição do artigo
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 violet 1 x 4 AWG
Cor do condutor
violeta
Secção mm² (aprox.)
21,40
Exterior Ø mm (aprox.)
9,9
Peso Especifico de Cobre kg/km
205,4
Peso kg/km (aprox.)
260,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892208560
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Monopolares em PVC de acordo com UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 127 – TEW, 24 AWG - 4/0 AWG: CSA-Std. C22.2 No. 127 - TEW, 22 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 1063 (MTW)
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +105°C
estático -40°C até +105°C
Tensão nominal UL (AWM) AC 600 V
UL (MTW) AC 600 V
CSA (TEW) AC 600 V
Tensão de Teste (spark test) 10000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, AWG tamanhos
      • Isolamento do condutor: PVC
      • Identificação do condutor: ver datasheet

Propriedades

      • amplamente resistente a: Óleo, Solvente, Ácidos, Lixívia
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o UL-VW-1, CSA FT1

Notas

      • Tamanho dos condutores baseado no sistema de medida AWG, tamanhos métricos dos condutores (mm²) são aproximados e são apenas de referência

Aplicação

      • Para cablagem interna de armários de distribuição, dispositivos elétricos e eletrônicos.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible