Código do artigo 65347
- UL Style 2464
- 300 V
- 80°C
- Tipo preferido para EMC
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 65347
- Descrição do artigo
- HELUDATA® PAAR-TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 22 x 2 x 24 AWG
- Cor da bainha exterior
- preto (RAL 9005)
- Secção mm² (aprox.)
- 0,23
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 13,7
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 170,8
- Peso kg/km (aprox.)
- 300,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892093555
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Cabo de Dados em PVC de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Faixa de temperaturas | flexivel -10°C até +80°C estático -40°C até +80°C |
Tensão nominal | UL (AWM) AC 300 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 1500 V |
Tensão de Ruptura | 3000 V |
Resistência ao acoplamento | a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 15x Ø-exterior estático 7,5x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, finamente trançado, AWG tamanhos
-
- Isolamento do condutor: PVC semi-rígido de acordo com UL-Std. 1581 Tab. 50.183
-
- Identificação do condutor: ver datasheet
-
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados , Pares com comprimentos de torção otimizados trançados em camadas
-
- Separador em folha plástica
-
- Fios de alimentação, cobre estanhado
-
- Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
-
- Bainha exterior: PVC de acordo com UL-Std. 1581 Tab. 50.182, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Cor da bainha exterior: ver datasheet
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Solvente, Ácidos, Lixívia
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
Notas
-
- Tamanho dos condutores baseado no sistema de medida AWG, tamanhos métricos dos condutores (mm²) são aproximados e são apenas de referência
Aplicação
-
- Cabo de dados de par entrançado, blindado, aprovado pela UL/CSA, para utilização como cabo de sinal e de medição em máquinas-ferramentas, linhas de montagem, tapetes rolantes, construção de instalações, aparelhos de ar condicionado, instalações metalúrgicas, siderurgias. EMC= Compatibilidade Electromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contacto da trança de cobre de dupla face e em toda a volta.