Código do artigo 65215
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • UL Style 2464
  • 300 V
  • 80°C

Detalhes do artigo

Código do artigo
65215
Descrição do artigo
HELUDATA® PAAR-TRONIC 2464 / 300 BLACK 2 x 2 x 26 AWG
Cor da bainha exterior
preto (RAL 9005)
Secção mm² (aprox.)
0,14
Exterior Ø mm (aprox.)
4,9
Peso Especifico de Cobre kg/km
5,4
Peso kg/km (aprox.)
24,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892083709
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Dados em PVC de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Faixa de temperaturas flexivel -10°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal UL (AWM) AC 300 V
Tensão de Teste cond./cond. 1500 V
Tensão de Ruptura 3000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 15x Ø-exterior
estático 7,5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, finamente trançado, AWG tamanhos
      • Isolamento do condutor: PVC semi-rígido de acordo com UL-Std. 1581 Tab. 50.183
      • Identificação do condutor: ver datasheet
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados , Pares com comprimentos de torção otimizados trançados em camadas
      • Separador em folha plástica
      • Bainha exterior: PVC de acordo com UL-Std. 1581 Tab. 50.182, CSA-Std. C22.2 No. 210
      • Cor da bainha exterior: ver datasheet

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Solvente, Ácidos, Lixívia
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1

Notas

      • Tamanho dos condutores baseado no sistema de medida AWG, tamanhos métricos dos condutores (mm²) são aproximados e são apenas de referência

Aplicação

      • Cabo de dados de par entrançado, aprovado pela UL/CSA, para utilização como cabo de sinal e de medição em máquinas-ferramentas, linhas de montagem, correias transportadoras, construção de instalações, dispositivos de ar condicionado, instalações metalúrgicas, siderurgias.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible