Código do artigo 22035
- com Isolamento interno
- numerado
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 22035
- Descrição do artigo
- HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JZ orange 5 G 4 mm²
- AWG (aprox.)
- 12
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 13,9
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 192,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 370,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892037337
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
PUR Cabo de controlo e conexão baseado na DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -15°C até +80°C estático -40°C até +80°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/500 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 3000 V |
Tensão de Ruptura | 6000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 7,5x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: PVC baseado na DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2)
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM (JZ),
- x = sem condutor protetor (OZ)
-
- Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
-
- Baínha Interna: PVC
-
- Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano de acordo com DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU)
-
- Cor da bainha exterior: laranja (RAL 2003)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
-
- extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste
-
- para uso externo (outdoors)
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Cabo de controle e conexão robusto caracterizado por alta resistência a óleo, resistência à abrasão e tenacidade ao entalhe. As áreas de aplicação são construção de máquinas e ferramentas, estaleiros, laminadores e siderúrgicas, canteiros de obras, perfuração de petróleo e mineração de carvão. Também é frequentemente usado em fábricas como cabo de ferramenta manual ou cabo de extensão.