Código do artigo 83250
- UL Style 2516
- 600 V
- 105°C
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 83250
- Descrição do artigo
- HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 12 x 12 AWG
- Cor da bainha exterior
- cinza (RAL 7001)
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 17,7
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 367,6
- Peso kg/km (aprox.)
- 700,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892087059
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Cabo de Controlo e Conexão em PVC de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 2516, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Faixa de temperaturas | flexivel -10°C até +105°C estático -40°C até +105°C |
Tensão nominal | UL (AWM) AC 600 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 2000 V |
Tensão de Ruptura | 4000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 15x Ø-exterior estático 7,5x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, finamente trançado, AWG tamanhos
-
- Isolamento do condutor: PVC de acordo com UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C)
-
- Identificação do condutor: ver datasheet
-
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Bainha exterior: PVC de acordo com UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C), CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Cor da bainha exterior: ver datasheet
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Solvente, Ácidos, Lixívia
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
Aplicação
-
- Cabo flexível de controlo e de ligação, aprovado pela UL/CSA, para utilização em máquinas-ferramentas, linhas de montagem, correias transportadoras, construção de instalações, sistemas de ar condicionado, em siderurgias.