Código do artigo 83235
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • UL Style 2516
  • 600 V
  • 105°C

Detalhes do artigo

Código do artigo
83235
Descrição do artigo
HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 4 x 14 AWG
Cor da bainha exterior
cinza (RAL 7001)
Exterior Ø mm (aprox.)
9,6
Peso Especifico de Cobre kg/km
79,2
Peso kg/km (aprox.)
190,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892086908
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Controlo e Conexão em PVC de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 2516, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Faixa de temperaturas flexivel -10°C até +105°C
estático -40°C até +105°C
Tensão nominal UL (AWM) AC 600 V
Tensão de Teste cond./cond. 2000 V
Tensão de Ruptura 4000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 15x Ø-exterior
estático 7,5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, finamente trançado, AWG tamanhos
      • Isolamento do condutor: PVC de acordo com UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C)
      • Identificação do condutor: ver datasheet
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Bainha exterior: PVC de acordo com UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C), CSA-Std. C22.2 No. 210
      • Cor da bainha exterior: ver datasheet

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Solvente, Ácidos, Lixívia
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1

Aplicação

      • Cabo flexível de controlo e de ligação, aprovado pela UL/CSA, para utilização em máquinas-ferramentas, linhas de montagem, correias transportadoras, construção de instalações, sistemas de ar condicionado, em siderurgias.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible