Código do artigo 52655
- Monopolar Livre de Halogéneos
- finamente trançado
- fio nú
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 52655
- Descrição do artigo
- 07Z-K green 1 x 35 mm²
- Cor do condutor
- verde
- AWG (aprox.)
- 2
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 9,7 - 12,1
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 336,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 375,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- -
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892527425
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Fio único baseado na DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +90°C estático -40°C até +90°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +90°C |
Tensão nominal | AC U0/U 450/750 V |
Tensão de teste | 2500 V |
Raio mínimo de curvatura | estático < 8 mm: 4x Exterior-ø 8-12 mm: 5x Exterior-ø >12 mm: 6x Exterior-ø |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Permitido o recobrimento em folha dos condutores
-
- Isolamento do condutor: poliolefina reticulada de acordo com DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (Tipo de Mistura EI5)
-
- Identificação do condutor: ver datasheet
Propriedades
-
- resistente a: Ozono
-
- livre de halogéneos
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Anexo B
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- resistente ao ozono de acordo com DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- Cores dos condutores aprovadas: preto, verde-amarelo, azul, castanho, vermelho, branco, cinza, violeta, laranja, rosa
Aplicação
-
- Para aplicações que requerem baixo desenvolvimento de fumaça e gases corrosivos em caso de incêndio. Instalação em condutas sobre e sob gesso ou em sistemas fechados semelhantes. Adequado para instalação protegida e permanente em instalações de iluminação ou dispositivos de comutação e controle de até 1000 V CA ou 750 V CC contra terra.