Código do artigo 51868
  • Certificação HAR
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Certificação UKCA
  • Monopolar Livre de Halogéneos
  • finamente trançado
  • fio nú

Detalhes do artigo

Código do artigo
51868
Descrição do artigo
H07Z-K green-yellow 1 G 120 mm²
Cor do condutor
verde-amarelo
AWG (aprox.)
4/0
Exterior Ø mm (aprox.)
16,7 - 20,9
Peso Especifico de Cobre kg/km
1152,0
Peso kg/km (aprox.)
1200,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892223556
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Fio único de acordo com DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +90°C
estático -40°C até +90°C
Temperatura de operação permitida no condutor +90°C
Tensão nominal AC U0/U 450/750 V
Tensão de teste 2500 V
Raio mínimo de curvatura estático
< 8 mm: 4x Exterior-ø
8-12 mm: 5x Exterior-ø
>12 mm: 6x Exterior-ø

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Permitido o recobrimento em folha dos condutores
      • Isolamento do condutor: poliolefina reticulada de acordo com DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (Tipo de Mistura EI5)
      • Identificação do condutor: ver datasheet

Propriedades

      • resistente a: Ozono
      • livre de halogéneos
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Anexo B
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • resistente ao ozono de acordo com DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
      • Certificações e aprovações:
      • HAR
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • Cores dos condutores aprovadas: preto, verde-amarelo, azul, castanho, vermelho, branco, cinza, violeta, laranja, rosa

Aplicação

      • Para aplicações que requerem baixo desenvolvimento de fumaça e gases corrosivos em caso de incêndio. Instalação em condutas sobre e sob gesso ou em sistemas fechados semelhantes. Adequado para instalação protegida e permanente em instalações de iluminação ou dispositivos de comutação e controle de até 1000 V CA ou 750 V CC contra terra.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible