Código do artigo 28171
  • Certificação HAR
  • Certificação EAC
  • Certificação UKCA
  • Monopolares em PVC
  • sólido

Detalhes do artigo

Código do artigo
28171
Descrição do artigo
H07V-U blue 1 x 6 mm² Drum
Cor do condutor
azul (RAL 5015)
AWG (aprox.)
10
Exterior Ø mm (aprox.)
4,1 - 5,0
Peso Especifico de Cobre kg/km
58,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892201806
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Monopolares em PVC de acordo com DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
Faixa de temperaturas flexivel +5°C até +70°C
estático -30°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 450/750 V
Tensão de teste 2500 V
Raio mínimo de curvatura estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Condutor de Cobre nú, sólido de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 2 / IEC 60228 cl. 1
      • Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI1)
      • Identificação do condutor: ver datasheet

Propriedades

      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • HAR
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Instalação em condutas eléctricas, sobre ou sob gesso ou sistemas fechados semelhantes. Adequado para instalação protegida e fixa em sistemas de iluminação ou dispositivos de comutação e controle de até 1000 V AC de tensão inclusive ou até 750 V DC de tensão contra terra. Não adequado para colocação direta em caminhos de cabos e caminhos de cabos, exceto como cabo de equalização de potencial.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible