Código do artigo 29247
- Monopolares em PVC
- finamente trançado
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 29247
- Descrição do artigo
- H07V-K grey 1 x 35 mm² Coil (100m)
- Cor do condutor
- cinza (RAL 7001)
- AWG (aprox.)
- 2
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 9,7 - 11,7
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 336,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 50, 100
- cortes individuais possíveis
- não
- EAN/GTIN
- 4060892181597
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Monopolares em PVC de acordo com DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3 | |
Faixa de temperaturas | flexivel +5°C até +70°C estático -30°C até +80°C |
Tensão nominal | AC U0/U 450/750 V |
Tensão de teste | 2500 V |
Raio mínimo de curvatura | estático < 8 mm: 4x Exterior-ø 8-12 mm: 5x Exterior-ø >12 mm: 6x Exterior-ø |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI1)
-
- Identificação do condutor: ver datasheet
Propriedades
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- HAR
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- Cores dos condutores aprovadas: preto, verde-amarelo, azul, castanho, vermelho, branco, cinza, violeta, laranja, rosa
Aplicação
-
- Instalação em condutas eléctricas, sobre ou sob estuque ou sistemas fechados semelhantes. Adequado para instalação protegida e fixa em sistemas de iluminação ou dispositivos de comutação e controlo até 1000 V de tensão CA ou até 750 V de tensão CC contra a terra. Não adequado para colocação direta em escadas de cabos e caminhos de cabos, exceto como cabo de equalização de potencial.