Código do artigo 26757
  • Certificação HAR
  • Certificação EAC
  • Certificação UKCA
  • Monopolares em PVC
  • finamente trançado

Detalhes do artigo

Código do artigo
26757
Descrição do artigo
H07V-K blue 1 x 1.5 mm² Barrel
Cor do condutor
azul (RAL 5015)
AWG (aprox.)
16
Exterior Ø mm (aprox.)
2,8 - 3,4
Peso Especifico de Cobre kg/km
14,4
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
1500, 3500
cortes individuais possíveis
não
EAN/GTIN
4060892178450
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Monopolares em PVC de acordo com DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3
Faixa de temperaturas flexivel +5°C até +70°C
estático -30°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 450/750 V
Tensão de teste 2500 V
Raio mínimo de curvatura estático
< 8 mm: 4x Exterior-ø
8-12 mm: 5x Exterior-ø
>12 mm: 6x Exterior-ø

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI1)
      • Identificação do condutor: ver datasheet

Propriedades

      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • HAR
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • Cores dos condutores aprovadas: preto, verde-amarelo, azul, castanho, vermelho, branco, cinza, violeta, laranja, rosa

Aplicação

      • Instalação em condutas eléctricas, sobre ou sob estuque ou sistemas fechados semelhantes. Adequado para instalação protegida e fixa em sistemas de iluminação ou dispositivos de comutação e controlo até 1000 V de tensão CA ou até 750 V de tensão CC contra a terra. Não adequado para colocação direta em escadas de cabos e caminhos de cabos, exceto como cabo de equalização de potencial.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible