H07RN-F preto 3 x 2,5 mm²
Código do artigo 37081
- Cabo de conexão de borracha dura
- resistente ao óleo
- resistente à intempérie
- para tensões mecânicas médias
Detalhes do artigo H07RN-F preto 3 x 2,5 mm²
- Código do artigo
- 37081
- Descrição do artigo
- H07RN-F preto 3 x 2,5 mm²
- AWG (aprox.)
- 14
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 10,9 - 14,0
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 72,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 235,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892166488
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos H07RN-F preto 3 x 2,5 mm²
Cabo de conexão de borracha, H07RN-F de acordo com DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21; 07RN-F baseado na DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -25°C até +60°C estático -30°C até +60°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +60°C |
Tensão nominal | AC U0/U 450/750 V |
Tensão operacional máxima permitida | Corrente Alterna (AC) condutor/terra 476 V Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 825 V Condutor/terra de corrente direta (DC) 619 V Condutor/condutor de corrente direta (DC) 1238 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 2500 V |
Esforço de Tensão | durante a instalação e operação, 15 N/mm² |
Raio mínimo de curvatura | estático 4x Ø-exterior flexivel, guiado por roletes 7,5x Ø-exterior flexivel, bobinado em tambor 5x Ø-exterior |
Detalhes H07RN-F preto 3 x 2,5 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: Borracha de acordo com DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Tipo de Mistura EI4)
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308,
- 1 fios: preto
- 2 - 5 fios: código de cores
- 7 - 37 fios: condutores pretos com marcação consecutiva em algarismos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Bainha exterior: Borracha de acordo com DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (Tipo de Mistura EM2)
-
- Cor da bainha exterior: preto
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Efeitos atmosféricos
-
- para uso externo (outdoors)
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- Certificações e aprovações:
- H07RN-F: HAR
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Cabo resistente com bainha de borracha para uso com stress mecânico médio em locais secos, húmido, em instalações agrícolas e ao ar livre. Adequado para equipamentos em operações comerciais, por ex. placas de aquecimento, lâmpadas de mão, ferramentas elétricas como berbequins ou serras circulares. Para instalação fixa em gesso, bem como em construções temporárias. Quando instalado em tubulações ou sistemas fechados semelhantes, o uso do cabo é permitido até e incluindo tensão de 1000 V AC ou tensão de até 750 V DC contra terra.