Código do artigo 55501
  • Certificação HAR
  • Certificação EAC
  • Certificação UKCA
  • Monopolar de Borracha
  • finamente trançado
  • fio estanhado

Detalhes do artigo

Código do artigo
55501
Descrição do artigo
H07G-K black 1 x 4 mm²
AWG (aprox.)
12
Exterior Ø mm (aprox.)
4,3 - 5,4
Peso Especifico de Cobre kg/km
38,0
Peso kg/km (aprox.)
61,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892239656
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Monopolar de Borracha de acordo com DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42
Faixa de temperaturas flexivel -5°C
estático -40°C
Temperatura de operação permitida no condutor +110°C
Tensão nominal AC U0/U 450/750 V
Tensão de teste 2500 V
Raio mínimo de curvatura estático
< 8 mm: 4x Exterior-ø
8-12 mm: 5x Exterior-ø
>12 mm: 6x Exterior-ø

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: borracha (EVA) de acordo com DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Tipo de Mistura EI3))
      • Identificação do condutor: ver datasheet

Testes

      • Certificações e aprovações:
      • HAR
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • Cores dos condutores aprovadas: preto, verde-amarelo, azul, castanho, branco, cinza, violeta, rosa, laranja, turquesa

Aplicação

      • Para instalação em condutas e também em sistemas de calhas abertas ou fechadas. Utilizado para cablagem interna de dispositivos e equipamentos. Não deve entrar em contato com água.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible