Código do artigo 52950
  • Certificação HAR
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Certificação UKCA
  • Monopolar Livre de Halogéneos
  • finamente trançado
  • fio nú

Detalhes do artigo

Código do artigo
52950
Descrição do artigo
H05Z-K orange 1 x 1 mm²
Cor do condutor
laranja
AWG (aprox.)
18
Exterior Ø mm (aprox.)
2,4 - 2,9
Peso Especifico de Cobre kg/km
9,6
Peso kg/km (aprox.)
15,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100
cortes individuais possíveis
não
EAN/GTIN
4060892222320
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Fio único de acordo com DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +90°C
estático -40°C até +90°C
Temperatura de operação permitida no condutor +90°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de teste 2000 V
Raio mínimo de curvatura estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Permitido o recobrimento em folha dos condutores
      • Isolamento do condutor: poliolefina reticulada de acordo com DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (Tipo de Mistura EI5)
      • Identificação do condutor: ver datasheet

Propriedades

      • resistente a: Ozono
      • livre de halogéneos
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Anexo B
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • resistente ao ozono de acordo com DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
      • Certificações e aprovações:
      • HAR
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Para aplicações que requerem baixo desenvolvimento de fumo e gases corrosivos em caso de incêndio. Utilizado para cablagem interna de dispositivos e para conexão de luminárias. Para instalação em tubulações elétricas sobre e sob gesso; mas apenas para circuitos de sinal e controle.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible