Código do artigo 35007
  • Certificação HAR
  • Certificação EAC
  • Certificação UKCA
  • Cabo de conexão de borracha
  • para tensões mecânicas ligeiras

Detalhes do artigo

Código do artigo
35007
Descrição do artigo
H05RR-F black 3 G 1.5 mm²
AWG (aprox.)
16
Exterior Ø mm (aprox.)
8,0 - 10,4
Peso Especifico de Cobre kg/km
43,0
Peso kg/km (aprox.)
120,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892166211
Número da tarifa aduaneira
85444995

Technical Data

Cabo de conexão de borracha de acordo com DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Faixa de temperaturas flexivel -25°C até +60°C
estático -30°C até +60°C
Temperatura de operação permitida no condutor +60°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão operacional máxima permitida Corrente Alterna (AC) condutor/terra 318 V
Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 550 V
Condutor/terra de corrente direta (DC) 413 V
Condutor/condutor de corrente direta (DC) 825 V
Tensão de Teste cond./cond. 2000 V
Raio mínimo de curvatura 7,5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: Borracha de acordo com DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Tipo de Mistura EI4)
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, código de cores
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM,
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
      • Bainha exterior: Borracha de acordo com DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (Tipo de Mistura EM3)
      • Cor da bainha exterior: preto

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • HAR
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Para utilização em ambientes secos, húmidos ou molhados para ligar dispositivos sujeitos a baixos níveis de tensão mecânica em residências, cozinhas ou escritórios (por exemplo, aspiradores, eletrodomésticos de cozinha, eletrodomésticos portáteis, ferramentas de jardim). Para uso temporário e limitado ao ar livre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible