Código do artigo 29401
- para a ligação de dispositivos eléctricos ligeiros sob baixo stress mecânico
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 29401
- Descrição do artigo
- H03VV-F WHITE 2 x 0.75 mm²
- Cor da bainha exterior
- branco
- AWG (aprox.)
- 19
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 4,9 - 6,3
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 14,4
- Peso kg/km (aprox.)
- 49,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 50, 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892058509
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
PVC Cabo de conexão de acordo com DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11, IEC 60227-5 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +70°C estático -40°C até +70°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/300 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 2000 V |
Tensão de Ruptura | 4000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 7,5x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2)
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, código de cores
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM,
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
-
- Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
-
- Cor da bainha exterior: ver datasheet
Propriedades
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- HAR
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Utilizado em casas e escritórios, para aparelhos e aplicações com desgaste ligeiro, por exemplo, rádios, candeeiros de mesa e de pé, máquinas de escritório.