Código do artigo 31031
- Cabo de soldagem de arco
- 100 V
- fio extra-finamente trançado com flexibilidade
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 31031
- Descrição do artigo
- H01N2-D black 1 x 185 mm²
- AWG (aprox.)
- 350 kcmil
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 23,1 - 28,9
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 1776,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 1916,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892258640
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Cabo de soldagem de arco de acordo com DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -20°C até +85°C estático -35°C até +85°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +85°C |
Tensão nominal | AC U0/U 100/100 V |
Tensão de teste | 1000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 12x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado
-
- Estrutura de Fio: ver datasheet
-
- Camada de separação sobre o condutor
-
- Revestimento: elastomero reticulado (composto de borracha EM5) de acordo com DIN VDE 0207-363-2-2 / DIN EN 50363-2-2
-
- Cor: preto
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Ozono, Oxigénio, Gasolina, Luz de soldagem, Gás inerte
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- Certificações e aprovações:
- HAR
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- O cabo destina-se às ligações entre a fonte de energia de soldadura e o suporte do elétrodo e a peça de trabalho. Adequado para utilização em locais secos e húmidos; utilização temporária no exterior. Para utilização na indústria automóvel e na construção naval, nos transportes, nos sistemas de transporte e de linhas de montagem, nas máquinas-ferramentas e nas máquinas de soldar automáticas.