Código do artigo 31004
  • Certificação HAR
  • Certificação EAC
  • Certificação UKCA
  • Cabo de soldagem de arco
  • 100 V
  • fio extra-finamente trançado com flexibilidade

Detalhes do artigo

Código do artigo
31004
Descrição do artigo
H01N2-D black 1 x 35 mm²
AWG (aprox.)
2
Exterior Ø mm (aprox.)
11,4 - 14,2
Peso Especifico de Cobre kg/km
336,0
Peso kg/km (aprox.)
420,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
50, 100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892258572
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de soldagem de arco de acordo com DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81
Faixa de temperaturas flexivel -20°C até +85°C
estático -35°C até +85°C
Temperatura de operação permitida no condutor +85°C
Tensão nominal AC U0/U 100/100 V
Tensão de teste 1000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 12x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado
      • Estrutura de Fio: ver datasheet
      • Camada de separação sobre o condutor
      • Revestimento: elastomero reticulado (composto de borracha EM5) de acordo com DIN VDE 0207-363-2-2 / DIN EN 50363-2-2
      • Cor: preto

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Ozono, Oxigénio, Gasolina, Luz de soldagem, Gás inerte
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • Certificações e aprovações:
      • HAR
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • O cabo destina-se às ligações entre a fonte de energia de soldadura e o suporte do elétrodo e a peça de trabalho. Adequado para utilização em locais secos e húmidos; utilização temporária no exterior. Para utilização na indústria automóvel e na construção naval, nos transportes, nos sistemas de transporte e de linhas de montagem, nas máquinas-ferramentas e nas máquinas de soldar automáticas.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible