FIVENORM H05V2-K branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64096
  • Certificação UL
  • Certificação HAR
  • Certificação CSA
  • Certificação EAC
  • Certificação UKCA
  • Monopolares em PVC
  • finamente trançado
  • HAR - UL AWM - UL MTW - CSA AWM - CSA TEW

Detalhes do artigo

Código do artigo
64096
Descrição do artigo
FIVENORM H05V2-K branco 1 x 0,75 mm²
Cor do condutor
branco (RAL 9010)
AWG (aprox.)
20
Exterior Ø mm (aprox.)
2,65
Peso Especifico de Cobre kg/km
7,2
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 152, 305
cortes individuais possíveis
não
EAN/GTIN
4060892190414
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Monopolares em PVC de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 10269, UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 127 – TEW, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B, FIVENORM H05V2-K de acordo com DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31; FIVENORM 05V2-K baseado na DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
Faixa de temperaturas flexivel +5°C até +90°C
estático -40°C até +90°C
UL (AWM) -40°C até +105°C
UL (MTW) -40°C até +90°C
CSA (TEW) -40°C até +105°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 1000 V
UL (AWM) DC 1250 V
UL (MTW) AC 600 V
CSA (TEW) AC 600 V
Tensão de teste 2000 V
Tensão de Teste (spark test) 0,5 mm²: 5000 V
0,75 - 1 mm²: 6000 V
Raio mínimo de curvatura estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI3)
      • Identificação do condutor: ver datasheet

Propriedades

      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
      • Certificações e aprovações:
      • HAR
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • Cores dos condutores aprovadas: preto, verde-amarelo, azul, castanho, vermelho, branco, cinza, violeta, amarelo, verde, laranja, rosa, turquesa, marcação de duas cores em qualquer combinação das cores individuais mencionadas

Aplicação

      • Cabo jumper de conexão aprovado por cinco normas, projetado principalmente para exportação, usado em máquinas-ferramentas. A aprovação do HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA-Equipment-wire possibilita uma economia de armazenamento e simplificação da lista de peças.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible