FIVENORM H05V2-K preto-laranja 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m)
Código do artigo 11019320
- Monopolares em PVC
- finamente trançado
- HAR - UL AWM - UL MTW - CSA AWM - CSA TEW
Detalhes do artigo FIVENORM H05V2-K preto-laranja 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m)
- Código do artigo
- 11019320
- Descrição do artigo
- FIVENORM H05V2-K preto-laranja 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m)
- Cor do condutor
- preto-laranja
- AWG (aprox.)
- 22
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 2,5
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 4,8
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- -
- cortes individuais possíveis
- não
- EAN/GTIN
- 4060892519208
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos FIVENORM H05V2-K preto-laranja 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m)
Monopolares em PVC de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 10269, UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 127 – TEW, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B, FIVENORM H05V2-K de acordo com DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31; FIVENORM 05V2-K baseado na DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Faixa de temperaturas | flexivel +5°C até +90°C estático -40°C até +90°C UL (AWM) -40°C até +105°C UL (MTW) -40°C até +90°C CSA (TEW) -40°C até +105°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 1000 V UL (AWM) DC 1250 V UL (MTW) AC 600 V CSA (TEW) AC 600 V |
Tensão de teste | 2000 V |
Tensão de Teste (spark test) | 0,5 mm²: 5000 V 0,75 - 1 mm²: 6000 V |
Raio mínimo de curvatura | estático 4x Ø-exterior |
Detalhes FIVENORM H05V2-K preto-laranja 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m)
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI3)
-
- Identificação do condutor: ver datasheet
Propriedades
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
-
- Certificações e aprovações:
- HAR
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- Cores dos condutores aprovadas: preto, verde-amarelo, azul, castanho, vermelho, branco, cinza, violeta, amarelo, verde, laranja, rosa, turquesa, marcação de duas cores em qualquer combinação das cores individuais mencionadas
Aplicação
-
- Cabo jumper de conexão aprovado por cinco normas, projetado principalmente para exportação, usado em máquinas-ferramentas. A aprovação do HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA-Equipment-wire possibilita uma economia de armazenamento e simplificação da lista de peças.