F-CY-OZ cinza 100 x 0,75 mm²
Código do artigo 16585
- Tipo preferido para EMC
Detalhes do artigo F-CY-OZ cinza 100 x 0,75 mm²
- Código do artigo
- 16585
- Descrição do artigo
- F-CY-OZ cinza 100 x 0,75 mm²
- AWG (aprox.)
- 19
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 28,5
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 900,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 1445,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892021985
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos F-CY-OZ cinza 100 x 0,75 mm²
Cabo de Controlo e Conexão em PVC baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -10°C até +80°C estático -40°C até +80°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/500 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 4000 V |
Tensão de Teste cond./blindagem | 2000 V |
Tensão de Ruptura | 8000 V |
Capacidade operacional cond./cond. | a 800 Hz 0,5 - 2,5 mm²: aprox. 150 pF/m |
Capacidade operacional cond./blindagem | a 800 Hz 0,5 - 2,5 mm²: aprox. 270 pF/m |
Resistência ao acoplamento | a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 5x Ø-exterior |
Detalhes F-CY-OZ cinza 100 x 0,75 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: PVC, Tipo de Mistura Z 7225
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
- x = sem condutor protetor (OZ)
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Separador em folha plástica
-
- Blindagem:
- 1 fios: Mecha Helicoidal de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85 %
- 2 - 100 fios: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85 %
-
- Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- amplamente resistente a: Óleo,
- Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- 2 - 100 fios: EAC
- 2 - 100 fios: VDE REG-Nr. 7034, válido para faixa de temperaturas até +70°C
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- qualificado para CLEANROOM
Aplicação
-
- Para uso flexível com movimento livre sem tensão de tração ou movimentos forçados em ambientes secos, húmido e molhados, mas não no exterior; para ser usado como cabo de controle e conexão em tecnologia de controle e regulação, na indústria de construção de ferramentas e máquinas, em sistemas de computador, bem como um cabo de sinal na indústria eletrónica. Um separador de folha, estabilizador entre o fio ligado e a trança, reduz essencialmente o diâmetro externo e permite um raio de curvatura menor, bem como pesos mais baixos. A transmissão de sinais e impulsos sem perturbações é garantida devido ao alto grau de blindagem. EMC = Compatibilidade Eletromagnética; a fim de otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato em toda a volta do trançado de cobre.