F-CY-JZ cinza 40 G 1 mm² Código do artigo 16388
  • Certificação EAC
  • Certificação VDE
  • Certificação de sala limpa IPA
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • Tipo preferido para EMC

Detalhes do artigo

Código do artigo
16388
Descrição do artigo
F-CY-JZ cinza 40 G 1 mm²
AWG (aprox.)
18
Exterior Ø mm (aprox.)
20,4
Peso Especifico de Cobre kg/km
510,0
Peso kg/km (aprox.)
835,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892022692
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Controlo e Conexão em PVC baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Faixa de temperaturas flexivel -10°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 4000 V
Tensão de Teste cond./blindagem 2000 V
Tensão de Ruptura 8000 V
Capacidade operacional cond./cond. a 800 Hz
0,5 - 2,5 mm²: aprox. 150 pF/m
Capacidade operacional cond./blindagem a 800 Hz
0,5 - 2,5 mm²: aprox. 270 pF/m
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC, Tipo de Mistura Z 7225
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor (OZ)
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Separador em folha plástica
      • Blindagem:
      • 1 fios: Mecha Helicoidal de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85 %
      • 2 - 100 fios: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85 %
      • Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • amplamente resistente a: Óleo,
      • Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • 2 - 100 fios: EAC
      • 2 - 100 fios: VDE REG-Nr. 7034, válido para faixa de temperaturas até +70°C

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • qualificado para CLEANROOM

Aplicação

      • Para uso flexível com movimento livre sem tensão de tração ou movimentos forçados em ambientes secos, húmido e molhados, mas não no exterior; para ser usado como cabo de controle e conexão em tecnologia de controle e regulação, na indústria de construção de ferramentas e máquinas, em sistemas de computador, bem como um cabo de sinal na indústria eletrónica. Um separador de folha, estabilizador entre o fio ligado e a trança, reduz essencialmente o diâmetro externo e permite um raio de curvatura menor, bem como pesos mais baixos. A transmissão de sinais e impulsos sem perturbações é garantida devido ao alto grau de blindagem. EMC = Compatibilidade Eletromagnética; a fim de otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato em toda a volta do trançado de cobre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible