EDV-PiMF-CY cinza 5 x 2 x 0,75 mm² Código do artigo 43558
  • Certificação EAC
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • PiMF: Par em Folha Metálica
  • Isolamento de PE
  • baixa capacitância
  • Tipo preferido para EMC

Detalhes do artigo

Código do artigo
43558
Descrição do artigo
EDV-PiMF-CY cinza 5 x 2 x 0,75 mm²
AWG (aprox.)
19
Exterior Ø mm (aprox.)
14,5
Peso Especifico de Cobre kg/km
163,0
Peso kg/km (aprox.)
304,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892098222
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Dados em PVC
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +80°C
estático -20°C até +80°C
Tensão operacional de pico 300 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente)
Tensão de Teste cond./cond. 2000 V
Tensão de Teste cond./blindagem 1000 V
Capacidade operacional cond./cond. a 800 Hz, aprox. 75 pF/m
Impedância característica a 1 kHz, 360 Ohm,
a 10 kHz, 125 Ohm,
a 100 kHz, 87 Ohm,
a 1000 kHz, 70 Ohm,
(valor aprox.)
Atenuação no cabo a 1 kHz, 1.1 dB/km
a 10 kHz, 2.7 dB/km
a 100 kHz, 6.8 dB/km
a 1000 kHz, 35.0 dB/km
(valor aprox.)
Atenuação de Cross-Talk a 100 kHz, 60.00 dB
(valor aprox.)
Indutância aprox. 0.40 mH/km
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PE
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN 47100 (torção em pares), código de cores
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados
      • 0
      • Fio de dreno por par, cobre estanhado
      • elemento de blindagem: pares, folha de plástico-aluminizado (St), sobreposição aprox. 25%
      • Pares (em papel alumínio) com comprimentos de torção otimizados trançados em camadas
      • Separador em folha plástica
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Bainha exterior: PVC baseado na DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7032)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
      • PiMF: Par em Folha Metálica

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Usado como cabo de dados com triagem geral de pares e baixas capacidades para terminais instalados em tecnologia médica e de dados. A aplicação também é adequada na construção de ferramentas e máquinas, laminadores e fundições, bem como na tecnologia de tráfego e processos. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de ambos os lados e em toda a volta da trança de cobre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible