EDV-PiMF-CY cinza 10 x 2 x 0,5 mm²
Código do artigo 43527
- PiMF: Par em Folha Metálica
- Isolamento de PE
- baixa capacitância
- Tipo preferido para EMC
Detalhes do artigo EDV-PiMF-CY cinza 10 x 2 x 0,5 mm²
- Código do artigo
- 43527
- Descrição do artigo
- EDV-PiMF-CY cinza 10 x 2 x 0,5 mm²
- AWG (aprox.)
- 20
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 16
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 236,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 398,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892097911
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos EDV-PiMF-CY cinza 10 x 2 x 0,5 mm²
Cabo de Dados em PVC | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +80°C estático -20°C até +80°C |
Tensão operacional de pico | 300 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente) |
Tensão de Teste cond./cond. | 2000 V |
Tensão de Teste cond./blindagem | 1000 V |
Capacidade operacional cond./cond. | a 800 Hz, aprox. 75 pF/m |
Impedância característica | a 1 kHz, 360 Ohm, a 10 kHz, 125 Ohm, a 100 kHz, 87 Ohm, a 1000 kHz, 70 Ohm, (valor aprox.) |
Atenuação no cabo | a 1 kHz, 1.1 dB/km a 10 kHz, 2.7 dB/km a 100 kHz, 6.8 dB/km a 1000 kHz, 35.0 dB/km (valor aprox.) |
Atenuação de Cross-Talk | a 100 kHz, 60.00 dB (valor aprox.) |
Indutância | aprox. 0.40 mH/km |
Resistência ao acoplamento | a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 5x Ø-exterior |
Detalhes EDV-PiMF-CY cinza 10 x 2 x 0,5 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: PE
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN 47100 (torção em pares), código de cores
-
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados
-
- 0
-
- Fio de dreno por par, cobre estanhado
-
- elemento de blindagem: pares, folha de plástico-aluminizado (St), sobreposição aprox. 25%
-
- Pares (em papel alumínio) com comprimentos de torção otimizados trançados em camadas
-
- Separador em folha plástica
-
- Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
-
- Bainha exterior: PVC baseado na DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7032)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
-
- PiMF: Par em Folha Metálica
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Usado como cabo de dados com triagem geral de pares e baixas capacidades para terminais instalados em tecnologia médica e de dados. A aplicação também é adequada na construção de ferramentas e máquinas, laminadores e fundições, bem como na tecnologia de tráfego e processos. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de ambos os lados e em toda a volta da trança de cobre.