Cable tie E 290 x 7,9 Stainless steel
Código do artigo 90905
Detalhes do artigo Cable tie E 290 x 7,9 Stainless steel
- Código do artigo
- 90905
- Typ
- Cable tie E 290 x 7,9 Stainless steel
- Length mm
- 290
- Width mm
- 7.9
- Bundle-Ø ca. mm
- 75
- Capacity N
- 1112
- PU/pc.
- 100
- EAN / GTIN
- 4060892401404
- customs tariff number
- 73269098
Dados técnicos Cable tie E 290 x 7,9 Stainless steel
Temperature range | -80°C up to +538°C |
Detalhes Cable tie E 290 x 7,9 Stainless steel
Estrutura do cabo
-
- Stainless steel 1.4401 / AISI 316
Propriedades
-
- Corrosion resistant
-
- radiation resistant
-
- anti-magnetic
-
- resistant to high temperatures
-
- resistant to aggressive chemicals
Aplicação
-
- Cable tie made of stainless steel with ball lock for use in extreme conditions, such as high temperatures, aggressive environment, high tensile load.
Transferências Cable tie E 290 x 7,9 Stainless steel
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto