core end sleeve DUO 1 mm² red / long
Código do artigo 91653
Detalhes do artigo core end sleeve DUO 1 mm² red / long
- Código do artigo
- 91653
- Item description
- core end sleeve DUO 1 mm² red / long
- Size mm²
- 1
- Colour
- red
- Colour code
- DIN
- Total length mm
- 17
- Stick length mm
- 10
- PU/pc.
- 500
- EAN / GTIN
- 4060892414749
- customs tariff number
- 85369010
Dados técnicos core end sleeve DUO 1 mm² red / long
Temperature range: up to +105°C Temperature range temporary up to +120°C |
Detalhes core end sleeve DUO 1 mm² red / long
Estrutura do cabo
-
- Socket: Copper
- Surface: tinned
- Insulating shroud: polypropylene
Propriedades
-
- Insulated DUO core end sleeves for insertion of 2 conductors prevent stripped wires from fanning. The hopper-shaped plastic collar enables them to be pushed easily onto the wires. To DIN, ZF, and Telemecanique colour code.
Transferências core end sleeve DUO 1 mm² red / long
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto