DATAPUR-C® cinza 14 x 0,5 mm²
Código do artigo 52530
- cabo de dados robusto, resistente a cortes, para altos esforços mecânicos
- Tipo preferido para EMC
- PUR-Bainha exterior
- para uso externo (outdoors)
- Código de cores de acordo com a DIN 47100
Detalhes do artigo DATAPUR-C® cinza 14 x 0,5 mm²
- Código do artigo
- 52530
- Descrição do artigo
- DATAPUR-C® cinza 14 x 0,5 mm²
- AWG (aprox.)
- 20
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 10,2
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 115,1
- Peso kg/km (aprox.)
- 175,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892097492
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos DATAPUR-C® cinza 14 x 0,5 mm²
Linha de dados PUR baseado na DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +80°C estático -40°C até +80°C |
Tensão operacional de pico | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 0,5 mm²: 500 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente) |
Tensão de Teste cond./cond. | 0,14 mm²: 800 V 0,25 - 0,5 mm²: 1200 V |
Capacidade operacional cond./cond. | a 800 Hz 0,14 - 0,34 mm²: aprox. 120 pF/m 0,5 mm²: aprox. 160 pF/m |
Resistência ao acoplamento | a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 5x Ø-exterior |
Detalhes DATAPUR-C® cinza 14 x 0,5 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, 0,5 mm²: finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Estrutura de Fio:
- 0,14 mm²: aprox. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: aprox. 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2)
-
- Identificação do condutor de acordo com din 47100, código de cores
-
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Separador em folha plástica
-
- Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
-
- Separador em folha plástica
-
- Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano de acordo com DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU)
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7032)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
-
- extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
-
- para uso externo (outdoors)
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- A construção específica do DATAPUR-C® torna este tipo de cabo ideal para utilização em todos os tipos de sistemas informáticos, máquinas de escritório, unidades de sinalização e controlo. DATAPUR-C® comprova a sua eficácia não só no campo acústico em sistemas de telecomunicações, paging e intercomunicação, mas também no berço da tecnologia e na tecnologia de medição e controlo. EMC= Compatibilidade electromagnética; para otimizar as características EMC recomendamos um grande contacto redondo da trança de cobre em ambas as extremidades.