DATAFLAMM® cinza 30 x 0,14 mm²
Código do artigo 52313
- livre de halogéneos
- Código de cores DIN 47100, sem repetição de cor
- valores de baixa capacitância devido ao isolamento dos condutores em PE
Detalhes do artigo DATAFLAMM® cinza 30 x 0,14 mm²
- Código do artigo
- 52313
- Descrição do artigo
- DATAFLAMM® cinza 30 x 0,14 mm²
- AWG (aprox.)
- 26
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 8,2
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 39,3
- Peso kg/km (aprox.)
- 98,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892098437
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos DATAFLAMM® cinza 30 x 0,14 mm²
Cabo de dados | |
Faixa de temperaturas | flexivel +5°C até +70°C estático -40°C até +70°C |
Tensão operacional de pico | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 0,75 mm²: 500 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente) |
Tensão de Teste cond./cond. | 0,14 mm²: 800 V 0,25 - 0,75 mm²: 1200 V |
Capacidade operacional cond./cond. | a 800 Hz, aprox. 70 pF/m |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 7,5x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes DATAFLAMM® cinza 30 x 0,14 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, 0,5 - 0,75 mm²: finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Estrutura de Fio:
- 0,14 mm²: aprox. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: aprox. 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Isolamento do condutor: PE de acordo com DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (Tipo de Mistura LD/MD)
-
- Identificação do condutor baseado na DIN 47100, código de cores sem repetição de cores após o 45º condutor
-
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Bainha exterior: composto termoplástico de acordo com DIN VDE 0207-24 (Tipo de Mistura HM2)
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7005)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- livre de halogéneos
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
-
- condutores isolados a PE garantem valores de capacitância inferiores aos de isolamentos de PVC
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 (Bainha exterior)
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Os cabos de dados sem halogênio DATAFLAMM® são usados como cabos de conexão para tecnologia de sinal, medição e controle, sistemas de chamada e intercomunicadores, sistemas de relógio, equipamentos eletrônicos de pesagem e máquinas de escritório. Os cabos podem ser colocados sobre gesso e em ambientes secos, húmidos e molhados. As áreas de aplicação incluem dispositivos de telecomunicações e sistemas de processamento de informação em edifícios públicos, laboratórios, grandes armazéns e outros edifícios onde a libertação de halogéneos deve ser evitada em caso de incêndio. A bainha termoplástica sem halogênio não emite gases corrosivos ou tóxicos.