DATAFLAMM®-C-PAAR cinza 15 x 2 x 0,25 mm² Código do artigo 52453
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • livre de halogéneos
  • Código de cores DIN 47100
  • com fio de dreno
  • Tipo preferido para EMC
  • valores de baixa capacitância devido ao isolamento dos condutores em PE

Detalhes do artigo

Código do artigo
52453
Descrição do artigo
DATAFLAMM®-C-PAAR cinza 15 x 2 x 0,25 mm²
AWG (aprox.)
24
Exterior Ø mm (aprox.)
13,5
Peso Especifico de Cobre kg/km
123,4
Peso kg/km (aprox.)
213,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892099762
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de dados
Faixa de temperaturas flexivel +5°C até +70°C
estático -40°C até +70°C
Tensão operacional de pico 0,14 mm²: 350 V
0,25 - 0,75 mm²: 500 V
(não para fins de instalação de alta intensidade de corrente)
Tensão de Teste cond./cond. 0,14 mm²: 800 V
0,25 - 0,75 mm²: 1200 V
Capacidade operacional cond./cond. a 800 Hz, aprox. 70 pF/m
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 7,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, 0,5 - 0,75 mm²: finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Estrutura de Fio:
      • 0,14 mm²: aprox. 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: aprox. 14 x 0,15 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • Isolamento do condutor: PE de acordo com DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (Tipo de Mistura LD/MD)
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN 47100 (torção em pares), código de cores
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados , Pares com comprimentos de torção otimizados trançados em camadas
      • Separador em folha plástica
      • Fios de alimentação, cobre estanhado
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Separador em folha plástica
      • Bainha exterior: composto termoplástico de acordo com DIN VDE 0207-24 (Tipo de Mistura HM2)
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7005)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • livre de halogéneos
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
      • condutores isolados a PE garantem valores de capacitância inferiores aos de isolamentos de PVC

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 (Bainha exterior)
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Utilizado em dispositivos de telecomunicações e sistemas de processamento de informação em edifícios públicos, laboratórios e grandes armazéns onde a libertação de halogéneos deve ser evitada em caso de incêndio. Utilizado como cabo de conexão para tecnologia de sinalização, medição e controle, sistemas de chamada e intercomunicadores, sistemas de relógio, equipamentos eletrônicos de pesagem e máquinas de escritório. O cabo pode ser colocado sobre gesso e em ambientes secos, húmidos e molhados. A bainha termoplástica sem halogênio não emite gases corrosivos ou tóxicos. Devido à blindagem, é livre de interferências contra geradores de pulsos estranhos e sinais de alta frequência. EMC = Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de ambos os lados e em toda a volta da trança de cobre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible