Compression joint HELU-S-PV-AL-DIN 35
Código do artigo 906512
Detalhes do artigo Compression joint HELU-S-PV-AL-DIN 35
- Código do artigo
- 906512
- Item description
- Compression joint HELU-S-PV-AL-DIN 35
- Cross-section RM/SM - SE mm²
- 35 - 50
- Inner diameter of the cable insertion mm
- 8
- Totel length
- 85
- Code type
- 14
- Weight app. Kg/1000 items
- 28.5
- PU/pc.
- 50
- Break package
- no
- EAN / GTIN
- 4060892428333
- customs tariff number
- 85369010
Dados técnicos Compression joint HELU-S-PV-AL-DIN 35
Temperature range | up to +120°C |
Detalhes Compression joint HELU-S-PV-AL-DIN 35
Estrutura do cabo
-
- Hülse: Al 99,5
-
- Oberfläche: blank
Notas
-
- Code type indicates the required hexagonal crimping insert.
-
- Part No. 907835 is not standardized.
-
- Sleeves are prefilled with contact grease and sealed with plastic plug.
Aplicação
-
- Press connector for strain-relieved connections of conductors designed acc. to DIN 46267 part 2.
Transferências Compression joint HELU-S-PV-AL-DIN 35
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto