core end sleeve ADI-K 2.5 mm² blue / long Código do artigo 91592

Detalhes do artigo

Código do artigo
91592
Item description
core end sleeve ADI-K 2.5 mm² blue / long
Size mm²
2.5
Colour
blue
Colour code
DIN
Total length mm
21.5
Stick length mm
12
PU/pc.
100
EAN / GTIN
4060892414336
customs tariff number
85369010

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Socket: Copper
      • Surface: tinned
      • Insulating shroud: polypropylene

Propriedades

      • The core end sleeve is suitable for short circuit-proof wires.
      • It prevents stripped wires from fanning.
      • The hopper-shaped plastic collar enables themto be pushed easily onto the wires.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible