Pliers 804 Código do artigo 91601

Detalhes do artigo

Código do artigo
91601
Typ
Pliers 804
Cross section min. - max. mm²
0,5 - 16,0
PU/pc.
1
EAN / GTIN
4060892429125
customs tariff number
82032000

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Type 803
      • crimping pliers for core end sleeves to DIN 46228 in cross-section 0.25 to 6.0 mm²
      • Type 804
      • for core end sleeves to DIN 46228 and tubular lugs
      • Cross-section for core end sleeves 0.75 to 16.0 mm²
      • Cross section for tubular lugs 0.75 to 2.5 mm²

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible