05VVC4V5-K cinza 5 G 10 mm²
Código do artigo 13187
- resistente ao óleo
- com isolamento interno para acrescida resistência mecânica
- Tipo preferido para EMC
- uso versátil em várias industrias, particularmente no fabrico de máquinas e instalações industriais
Detalhes do artigo 05VVC4V5-K cinza 5 G 10 mm²
- Código do artigo
- 13187
- Descrição do artigo
- 05VVC4V5-K cinza 5 G 10 mm²
- AWG (aprox.)
- 8
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 22,7
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 604,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 927,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892029653
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
- designação tipo alternativo
- (N)YSLYCYÖ-JZ
Technical Data 05VVC4V5-K cinza 5 G 10 mm²
PVC Cabo de conexão baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +70°C estático -40°C até +70°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/500 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 2000 V |
Tensão de Teste cond./blindagem | 2000 V |
Tensão de Ruptura | 4000 V |
Resistência ao acoplamento | a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 5x Ø-exterior |
Detalhes 05VVC4V5-K cinza 5 G 10 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2)
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Baínha Interna: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
-
- Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
-
- Bainha exterior: isolamento de PVC Especial resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM5)
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Usado para aplicações flexíveis envolvendo tensão mecânica média com movimento livre, sem tensão de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes secos, húmidos e úmidos, no entanto, não é adequado para uso externo como cabo de conexão na construção de máquinas e máquinas-ferramenta, linhas de montagem, transportadores e linhas de produção. Mesmo vários compostos químicos não podem danificar o cabo. Como um cabo adequado para ambientes úmidos, também é preferido para a operação de máquinas em cervejarias, engarrafadoras e lava-rápidos. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.