kabely pro infrastrukturu a budovy

2269 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
NA2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32612 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 10 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34103 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 2 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34007 Kopírovat
HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH černá 4 G50/125 Obj. č. 82804 Kopírovat
N2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32587 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32565 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XSY 12/20 kV červená 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32422 Kopírovat
NHXMH-J šedá 4 G 2,5 re mm² Obj. č. 53359 Kopírovat
NYM-J šedá 1 G 4 re mm² Obj. č. 39051 Kopírovat
NYM-J šedá 4 G 16 rm mm² Obj. č. 39063 Kopírovat
NYY-J černá 4 G 4 re mm² Obj. č. 32046 Kopírovat
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS BLACK 1 x 4 mm² Obj. č. 17000101 Kopírovat
(N)YM(St)-J šedá 5 G 1,5 re mm² Obj. č. 43052 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y černá 12 G62,5/125 Obj. č. 803926 Kopírovat
HELUKAT® 300 CAT.6 U/UTP FRNC STATIC zelená 4 x 2 x AWG 24 /1 Obj. č. 804766 Kopírovat
HELUKAT® 300A CAT.6 U/UTP PE STATIC černá 4 x 2 x AWG 24 /1 Obj. č. 805683 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranžová 12 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34084 Kopírovat
N2XS2Y 18/30 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32509 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 300 rm / 25 mm² Obj. č. 32628 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32604 Kopírovat
NHXMH-J šedá 4 G 10 re mm² Obj. č. 53362 Kopírovat
NYM-J šedá 1 G 10 re mm² Obj. č. 39053 Kopírovat
NYY-O černá 1 x 70 rm mm² Obj. č. 32096 Kopírovat
YR-Bell Sheathed Cable bílá 2 x 0,8 / 1,4 mm Obj. č. 28919 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible