kabely pro infrastrukturu a budovy

2269 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y černá 24G50 OM2+24E9 Obj. č. 803038 Kopírovat
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 95 rm / 16 mm² Obj. č. 32483 Kopírovat
NHXMH-J šedá 7 G 2,5 re mm² Obj. č. 53375 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 4 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34101 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 6 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34102 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ2Y černá 12E9/125 Micro G657.A Obj. č. 805673 Kopírovat
HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH černá 2x12 E9/125 Obj. č. 80846 Kopírovat
HELUKAT® 200 CAT.5e SF/UTP duplex FRNC STATIC zelená 2 x (4 x 2 x AWG 24 /1) Obj. č. 81123 Kopírovat
N2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 300 rm / 25 mm² Obj. č. 32589 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 35 rm / 16 mm² Obj. č. 32480 Kopírovat
HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH černá 12 G50/125 Obj. č. 82808 Kopírovat
N2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 240 rm / 25 mm² Obj. č. 32578 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 240 rm / 25 mm² Obj. č. 32490 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 500 rm / 35 mm² Obj. č. 32620 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32605 Kopírovat
HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH černá 12 E9/125 Obj. č. 82818 Kopírovat
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH černá 12G50/125 OM3 1500N Obj. č. 802248 Kopírovat
HELUKAT® 500 CAT.6A F/FTP duplex FRNC STATIC fialová 2 x (4 x 2 x AWG 23 /1) Obj. č. 803379 Kopírovat
N2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32576 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32577 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 300 rm / 25 mm² Obj. č. 32579 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XSY 12/20 kV červená 1 x 300 rm / 25 mm² Obj. č. 32425 Kopírovat
N2XSY 6/10 kV červená 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32408 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 630 rm / 35 mm² Obj. č. 31219 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible