kabely pro infrastrukturu a budovy

2269 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
(N)YM(St)-J šedá 3 G 2,5 re mm² Obj. č. 43054 Kopírovat
E-BUS / KNX 4-PAIR PVC STATIC fialová 4 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 81077 Kopírovat
HELUKAT® 1500 CAT.7A S/FTP duplex FRNC STATIC žlutá 2 x (4 x 2 x AWG 22 /1) Obj. č. 802170 Kopírovat
N2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 95 rm / 16 mm² Obj. č. 32563 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 35 rm / 16 mm² Obj. č. 32494 Kopírovat
N2XSY 18/30 kV červená 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32428 Kopírovat
N2XSY 6/10 kV červená 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32404 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32624 Kopírovat
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH černá 12G50/125 OM4 1500N Obj. č. 804705 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranžová 8 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34083 Kopírovat
N2XSY 6/10 kV červená 1 x 240 rm / 25 mm² Obj. č. 32410 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32625 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 240 rm / 25 mm² Obj. č. 32607 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y černá 12E9/125 SW Obj. č. 803928 Kopírovat
N2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 35 rm / 16 mm² Obj. č. 32571 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 300 rm / 25 mm² Obj. č. 32568 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32614 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 400 rm / 35 mm² Obj. č. 32619 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32602 Kopírovat
NHXMH-O šedá 2 x 1,5 re mm² Obj. č. 53306 Kopírovat
NYM-J šedá 4 G 2,5 re mm² Obj. č. 39059 Kopírovat
NYM-O šedá 5 x 1,5 re mm² Obj. č. 39017 Kopírovat
(N)YM(St)-J šedá 3 G 1,5 re mm² Obj. č. 43050 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 20 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34104 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible