kabely pro infrastrukturu a budovy

2269 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
NHXMH-J šedá 5 G 10 re mm² Obj. č. 53370 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y černá 8x12 E9/125 Obj. č. 81121 Kopírovat
N2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 500 rm / 35 mm² Obj. č. 32591 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 18/30 kV černá 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32508 Kopírovat
N2XSY 6/10 kV červená 1 x 300 rm / 25 mm² Obj. č. 32411 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32606 Kopírovat
NHXMH-J šedá 3 G 6 re mm² Obj. č. 53353 Kopírovat
NHXMH-J šedá 4 G 1,5 re mm² Obj. č. 53358 Kopírovat
NYM-J šedá 4 G 4 re mm² Obj. č. 39060 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 50 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34024 Kopírovat
HELUCOM® A-V(ZN)11Y oranžová 4G50 OM2 Obj. č. 80534 Kopírovat
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH černá 24 G50/125 OM4 Obj. č. 804706 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranžová 12 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34151 Kopírovat
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable červená 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34075 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32611 Kopírovat
NA2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32538 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NHXMH-J šedá 5 G 16 rm mm² Obj. č. 53371 Kopírovat
(N)YM(St)-J šedá 5 G 2,5 re mm² Obj. č. 43056 Kopírovat
(N)YM-J šedá 1 G 25 rm mm² Obj. č. 39079 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 200 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34028 Kopírovat
HELUKAT® 1200 CAT.7A S/FTP duplex LSZH STATIC fialová 2 x (4 x 2 x AWG 23 /1) Obj. č. 803381 Kopírovat
N2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 400 rm / 35 mm² Obj. č. 32580 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 240 rm / 25 mm² Obj. č. 32588 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 240 rm / 25 mm² Obj. č. 32567 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible