kabely pro infrastrukturu a budovy

2269 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
A-2Y(L)2Y Bd černá 50 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34137 Kopírovat
E-BUS / KNX FRNC STATIC zelená 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 804042 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y černá 12G50 OM2+12E9 Obj. č. 803037 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y černá 12x12 E9/125 Obj. č. 80195 Kopírovat
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH černá 12G50/125 1500N Obj. č. 82795 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 500 rm / 35 mm² Obj. č. 32630 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 95 rm / 16 mm² Obj. č. 32603 Kopírovat
NYCY černá 4 x 2,5 re / 2,5 mm² Obj. č. 32215 Kopírovat
NYM-J šedá 3 G 6 re mm² Obj. č. 39078 Kopírovat
NYM-O šedá 3 x 2,5 re mm² Obj. č. 39008 Kopírovat
YR-Bell Sheathed Cable bílá 4 x 0,8 / 1,4 mm Obj. č. 28921 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 30 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34135 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y černá 24E9/125 Obj. č. 804797 Kopírovat
HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH černá 4 E9/125 Obj. č. 82814 Kopírovat
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH černá 12 E9/125 Obj. č. 82803 Kopírovat
N2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 400 rm / 35 mm² Obj. č. 32590 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32564 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32566 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32486 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 400 rm / 35 mm² Obj. č. 32629 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 300 rm / 25 mm² Obj. č. 32608 Kopírovat
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 35 mm² Obj. č. 11022073 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 2 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34100 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 10 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34010 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible