kabely pro infrastrukturu a budovy

2269 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
NHXMH-J šedá 1 G 6 re mm² Obj. č. 53193 Kopírovat
NHXMH-J šedá 3 G 10 re mm² Obj. č. 53354 Kopírovat
NHXMH-O šedá 2 x 2,5 re mm² Obj. č. 53307 Kopírovat
NYM-J šedá 7 G 2,5 re mm² Obj. č. 39075 Kopírovat
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 150 mm² Obj. č. 11022088 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 30 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34022 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 50 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34014 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ2Y černá 12E9/125 Micro Obj. č. 805665 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ2Y černá 288E9/125 Obj. č. 805671 Kopírovat
HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH černá 4 G62,5/125 Obj. č. 82809 Kopírovat
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable červená 4 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34076 Kopírovat
N2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32573 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 240 rm / 25 mm² Obj. č. 32529 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NYM-O šedá 7 x 1,5 re mm² Obj. č. 39023 Kopírovat
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 50 mm² Obj. č. 11022076 Kopírovat
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 70 mm² Obj. č. 11022079 Kopírovat
YR-Bell Sheathed Cable bílá 6 x 0,8 / 1,4 mm Obj. č. 28923 Kopírovat
(N)YM-J šedá 10 G 1,5 re mm² Obj. č. 39076 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 20 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34011 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 6 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34009 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y černá 6x12 E9/125 Obj. č. 81120 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ2Y černá 144E9/125 Micro Obj. č. 805670 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ2Y černá 24E9/125 Micro Obj. č. 805666 Kopírovat
HELUCOM®pact A-DQ(ZN)B2Y černá 12G50 OM3+12E9 Obj. č. 803923 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible