kabely pro infrastrukturu a budovy

2269 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
A-2Y(L)2Y Bd černá 100 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34109 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 40 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34023 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y černá 2x12 G62,5/125 Obj. č. 80219 Kopírovat
HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y černá 4 G50+Cu 4x1,5mm² Obj. č. 82786 Kopírovat
HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH černá 12 G62,5/125 Obj. č. 82813 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranžová 20 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34086 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32621 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 800 rm / 35 mm² Obj. č. 33162 Kopírovat
NA2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32533 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NHXMH-J šedá 1 G 16 rm mm² Obj. č. 53195 Kopírovat
NYM-O šedá 1 x 2,5 re mm² Obj. č. 39024 Kopírovat
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 16 mm² Obj. č. 11022068 Kopírovat
YV-Equipment Wire 1 x 1.0 / 1.8 mm Obj. č. 28914 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 150 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34027 Kopírovat
HELUCOM® A-DSF(ZN)(L)2Y černá 4x12E9+Cu 1x2x0,6mm² Obj. č. 80501 Kopírovat
HELUCOM® A-V(ZN)11Y oranžová 4E9/125 Obj. č. 801727 Kopírovat
HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H oranžová 4G50/125 OM3 Obj. č. 11017458 Kopírovat
N2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32561 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32484 Kopírovat
N2XSY 6/10 kV červená 1 x 400 rm / 35 mm² Obj. č. 32412 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 400 rm / 35 mm² Obj. č. 32609 Kopírovat
NA2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32523 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32527 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
A-2YF(L)2Y Bd černá 30 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34012 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible