kabely pro infrastrukturu a budovy

2269 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y černá 4x12 E9/125 Obj. č. 805246 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ2Y černá 12x12 E9/125 Obj. č. 803661 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ2Y černá 2x12 E9/125 Obj. č. 803930 Kopírovat
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH černá 24 G50/125 Obj. č. 802143 Kopírovat
N2XSY 6/10 kV červená 1 x 500 rm / 35 mm² Obj. č. 32413 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32622 Kopírovat
NA2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 400 rm / 35 mm² Obj. č. 32544 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NYM-J šedá 4 G 25 rm mm² Obj. č. 39064 Kopírovat
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 95 mm² Obj. č. 11022082 Kopírovat
YV-Equipment Wire 1 x 0.5 / 0.9 mm Obj. č. 28906 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 70 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34025 Kopírovat
A-LiY(StE)YÖ černá 8 x 0,75 mm² Obj. č. 32599 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ2Y černá 1x4E9/125 Micro Obj. č. 805664 Kopírovat
HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH černá 6 G62,5/125 Obj. č. 82810 Kopírovat
HELUCOM® I-VHH žlutá 2X1 G50/125 Obj. č. 80789 Kopírovat
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH černá 24 G62,5/125 Obj. č. 802144 Kopírovat
N2XS(FL)2Y 18/30 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 38057 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32601 Kopírovat
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV černá 1 x 500 rm / 35 mm² Obj. č. 38071 Kopírovat
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 120 mm² Obj. č. 11022085 Kopírovat
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 25 mm² Obj. č. 11022070 Kopírovat
YR-Bell Sheathed Cable bílá 10 x 0,8 / 1,4 mm Obj. č. 28925 Kopírovat
YR-Bell Sheathed Cable bílá 12 x 0,8 / 1,4 mm Obj. č. 28926 Kopírovat
YV-Equipment Wire 2 x 1.0 / 1.8 mm Obj. č. 28915 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible