HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH černá 24 G62,5/125

HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH černá 24 G62,5/125 Obj. č. 802144

Detaily položky

Obj. č.
802144
označení výrobku
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH černá 24 G62,5/125
počet vláken v jádru
24
typ vlákna
Multimode G62,5/125
kategorie vlákna
OM1
počet vláken v jádru
24
vnější Ø mm (cca)
8,5
Hmotnost kg/km (cca)
75,0
metrů na jednotku balení
4000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892308963
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +60°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Loose tube
      • Strain relief elements: Glass yarns
      • Type of armouring: Glass yarns
      • Outer sheath material: FRNC
      • Outer sheath colour: Black

Vlastnosti

      • UV-resistant

Testy

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
      • Smoke density acc. to IEC 61034
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Použití

      • These HELUCOM® pact fibre-optic cables have a small but robust construction. They are suitable for indoor and outdoor cabling of buildings and facilities when space is an important argument. They are used in particular if the installation is to be done in one piece from the inside to the outside without additional use of couplings. With their black UV-resistant outer sheath and the non-metallic rodent protection, they are perfectly suited for outdoor use. The halogen-free outer sheath makes installation inhouse possible without any problems.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible