HELUCOM® A-V(ZN)11Y oranžová 4E9/125 Obj. č. 801727

Detaily položky

Obj. č.
801727
označení výrobku
HELUCOM® A-V(ZN)11Y oranžová 4E9/125
počet vláken v jádru
4
typ vlákna
Single-Mode E9/125
kategorie vlákna
ITU-T G.652d
počet vláken v jádru
1
vnější Ø mm (cca)
5,5
Hmotnost kg/km (cca)
31,0
metrů na jednotku balení
1000, 4000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892313165
číslo celního sazebníku
85447000

Technical Data

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -30°C
Operating, max.: +70°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Tight buffer
      • Strain relief elements: Aramide
      • Outer sheath colour: Orange

Vlastnosti

      • Max. tensile force: 650 N
      • Max. transverse pressure: 40 N / cm
      • UV-resistant
      • Oil-resistant

Testy

      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
      • Resistant to hammer impact acc. to IEC 60794-1-2-E4
      • Bending cycles acc. to IEC 60794-1-2-E6: 500.000

Použití

      • These HELUCOM® cables were designed as mobile field cables. They are easily wound up on a drum and are very tension-proof. As the outer sheath is tightly anchored on the aramid braiding, it is especially suitable for mobile use. The advantage of these cables is evident especially where mobile fibre-optic lines are to be installed, such as for drag chains, TV transmission, supervision of protected areas, etc..

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible