NYM-O šedá 7 x 1,5 re mm²
Obj. č. 39023
- PVC instalační kabel
Detaily položky NYM-O šedá 7 x 1,5 re mm²
- Obj. č.
- 39023
- označení výrobku
- NYM-O šedá 7 x 1,5 re mm²
- AWG (cca)
- 16
- vnější Ø mm (cca)
- 11,5
- Hmotnost Cu na km
- 101,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 235,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892259364
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data NYM-O šedá 7 x 1,5 re mm²
PVC instalační kabel | |
Teplotní rozsah | při pevném uložení -40°C až +70°C při instalaci +5°C až +70°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily NYM-O šedá 7 x 1,5 re mm²
Konstrukce kabelu
-
- Měděný vodič holé, 1,5 - 10 mm²: jednovodičový podle DIN VDE 0295 třída1 / IEC 60228 třída1; 16 - 35 mm²: splétané podle DIN VDE 0295 třída2 / IEC 60228 třída2
-
- izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI1)
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-308,
- 1 žilový: zelená-žlutá nebo černá
- 2 - 5 žilový: barevné
- 7 - 12 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- G = s ochranným vodičem GN-YE,
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- Obal jádra (výplňová směs) vícežilových kabelů
-
- vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM1)
-
- barva pláště: šedá (RAL 7035)
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- re = kulatý, pevný vodič
- rm = kulatý, lankový vodič
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Pro průmyslové a domácí instalace; vhodné do suchého, vlhkého a mokrého prostředí; pro instalaci na, pod omítku, jakož i do zděných stěn a do betonu, nikoli však k přímému uložení do vibrovaného, hutněného nebo dusaného betonu. Vhodné pro venkovní instalaci, pokud je kabel chráněn před přímým slunečním zářením.