kabely pro infrastrukturu a budovy

2269 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
A-2YF(L)2Y Bd černá 100 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34026 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y černá 4 E9/125 Obj. č. 803927 Kopírovat
HELUCOM®pact A-DQ(ZN)B2Y černá 24G50 OM3+24E9 Obj. č. 803924 Kopírovat
MC4 samčí konektor (CD -3.0 - 6.0) (2.50) 1000 ks. Obj. č. 905206 Kopírovat
N2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32586 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 18/30 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32512 Kopírovat
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 300 rm / 25 mm² Obj. č. 32491 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 800 rm / 35 mm² Obj. č. 33091 Kopírovat
NA2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32540 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32534 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NYM-J šedá 4 G 6 re mm² Obj. č. 39061 Kopírovat
YR-Bell Sheathed Cable bílá 3 x 0,8 / 1,4 mm Obj. č. 28920 Kopírovat
YV-Equipment Wire 1 x 0.8 / 1.4 mm Obj. č. 28910 Kopírovat
(N)YM-J šedá 12 G 1,5 re mm² Obj. č. 39077 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 4 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34008 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ2Y černá 48E9/125 Micro Obj. č. 805667 Kopírovat
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH černá 24 G50/125 OM3 Obj. č. 802249 Kopírovat
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH černá 4 G50/125 Obj. č. 82792 Kopírovat
MC4 samičí konektor (CD -3.0 - 6.0) (2.50) 1000 ks. Obj. č. 905207 Kopírovat
N2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 240 rm / 25 mm² Obj. č. 32504 Kopírovat
N2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32496 Kopírovat
N2XS2Y 18/30 kV černá 1 x 95 rm / 16 mm² Obj. č. 32510 Kopírovat
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32482 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32626 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible