(N)YM(St)-J šedá 5 G 1,5 re mm²

(N)YM(St)-J šedá 5 G 1,5 re mm² Obj. č. 43052
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • UKCA certifikát
  • PVC instalační kabel
  • stíněný

Detaily položky

Obj. č.
43052
označení výrobku
(N)YM(St)-J šedá 5 G 1,5 re mm²
AWG (cca)
16
vnější Ø mm (cca)
12
Hmotnost Cu na km
87,0
Hmotnost kg/km (cca)
208,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892259715
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC instalační kabel v souladu s DIN VDE 0250-204
Teplotní rozsah při pevném uložení -40°C až +70°C
při instalaci +5°C až +70°C
povolená provozní teplota vodiče +70°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Měděný vodič holé, 1,5 - 10 mm²: jednovodičový podle DIN VDE 0295 třída1 / IEC 60228 třída1; 16 - 25 mm²: splétané podle DIN VDE 0295 třída2 / IEC 60228 třída2
      • izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI1)
      • značení žil podle DIN VDE 0293-308,
      • 3 - 5 žilový: barevné
      • 7 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • G = s ochranným vodičem GN-YE
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • svodový drát, pocínovaná měď, pevný
      • stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM1)
      • barva pláště: šedá (RAL 7035)

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • re = kulatý, pevný vodič
      • rm = kulatý, lankový vodič
      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Instalační kabel se statickým stíněním, určený pro účinné omezení elektromagnetických rušivých polí. Konstrukce se ukazuje jako výhodná pro instalaci v počítačovém sektoru, v nemocnicích, v průmyslových velínech se zařízeními citlivými na rušení i v obytných prostorech lidí extrémně citlivých na záření. Vhodné pro instalaci v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí; pro instalaci na, a pod omítku, jakož i do zděných stěn a do betonu, nikoli však k přímému uložení do vibrovaného, hutněného nebo dusaného betonu. Vhodné pro venkovní instalaci, pokud je kabel chráněn před přímým slunečním zářením.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible