Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2269 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
N2XSY 12/20 kV rood 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 32425 Kopiëren
N2XSY 6/10 kV rood 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32408 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 630 rm / 35 mm² Artikelnr. 31219 Kopiëren
NHXMH-J grijs 5 G 10 re mm² Artikelnr. 53370 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y zwart 8x12 E9/125 Artikelnr. 81121 Kopiëren
N2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 500 rm / 35 mm² Artikelnr. 32591 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 18/30 kV zwart 1 x 50 rm / 16 mm² Artikelnr. 32508 Kopiëren
N2XSY 6/10 kV rood 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 32411 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32606 Kopiëren
NHXMH-J grijs 3 G 6 re mm² Artikelnr. 53353 Kopiëren
NHXMH-J grijs 4 G 1,5 re mm² Artikelnr. 53358 Kopiëren
NYM-J grijs 4 G 4 re mm² Artikelnr. 39060 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 50 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34024 Kopiëren
HELUCOM® A-V(ZN)11Y oranje 4G50 OM2 Artikelnr. 80534 Kopiëren
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH zwart 24 G50/125 OM4 Artikelnr. 804706 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranje 12 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34151 Kopiëren
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34075 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 50 rm / 16 mm² Artikelnr. 32611 Kopiëren
NA2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 150 rm / 25 mm² Artikelnr. 32538 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NHXMH-J grijs 5 G 16 rm mm² Artikelnr. 53371 Kopiëren
(N)YM(St)-J grijs 5 G 2,5 re mm² Artikelnr. 43056 Kopiëren
(N)YM-J grijs 1 G 25 rm mm² Artikelnr. 39079 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 200 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34028 Kopiëren
HELUKAT® 1200 CAT.7A S/FTP duplex LSZH STATIC violet 2 x (4 x 2 x AWG 23 /1) Artikelnr. 803381 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible