Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2269 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
N2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 400 rm / 35 mm² Artikelnr. 32580 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 32588 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 32567 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 70 rm / 16 mm² Artikelnr. 32612 Kopiëren
A-2Y(L)2Y Bd zwart 10 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34103 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 2 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34007 Kopiëren
HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH zwart 4 G50/125 Artikelnr. 82804 Kopiëren
N2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32587 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 150 rm / 25 mm² Artikelnr. 32565 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XSY 12/20 kV rood 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32422 Kopiëren
NHXMH-J grijs 4 G 2,5 re mm² Artikelnr. 53359 Kopiëren
NYM-J grijs 1 G 4 re mm² Artikelnr. 39051 Kopiëren
NYM-J grijs 4 G 16 rm mm² Artikelnr. 39063 Kopiëren
NYY-J zwart 4 G 4 re mm² Artikelnr. 32046 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS BLACK 1 x 4 mm² Artikelnr. 17000101 Kopiëren
(N)YM(St)-J grijs 5 G 1,5 re mm² Artikelnr. 43052 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y zwart 12 G62,5/125 Artikelnr. 803926 Kopiëren
HELUKAT® 300 CAT.6 U/UTP FRNC STATIC groen 4 x 2 x AWG 24 /1 Artikelnr. 804766 Kopiëren
HELUKAT® 300A CAT.6 U/UTP PE STATIC zwart 4 x 2 x AWG 24 /1 Artikelnr. 805683 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranje 12 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34084 Kopiëren
N2XS2Y 18/30 kV zwart 1 x 70 rm / 16 mm² Artikelnr. 32509 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 32628 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 120 rm / 16 mm² Artikelnr. 32604 Kopiëren
NHXMH-J grijs 4 G 10 re mm² Artikelnr. 53362 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible