Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2269 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
NYM-O grijs 5 x 1,5 re mm² Artikelnr. 39017 Kopiëren
(N)YM(St)-J grijs 3 G 1,5 re mm² Artikelnr. 43050 Kopiëren
A-2Y(L)2Y Bd zwart 20 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34104 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y zwart 24G50 OM2+24E9 Artikelnr. 803038 Kopiëren
N2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 95 rm / 16 mm² Artikelnr. 32483 Kopiëren
NHXMH-J grijs 7 G 2,5 re mm² Artikelnr. 53375 Kopiëren
A-2Y(L)2Y Bd zwart 4 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34101 Kopiëren
A-2Y(L)2Y Bd zwart 6 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34102 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ2Y zwart 12E9/125 Micro G657.A Artikelnr. 805673 Kopiëren
HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH zwart 2x12 E9/125 Artikelnr. 80846 Kopiëren
HELUKAT® 200 CAT.5e SF/UTP duplex FRNC STATIC groen 2 x (4 x 2 x AWG 24 /1) Artikelnr. 81123 Kopiëren
N2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 32589 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 35 rm / 16 mm² Artikelnr. 32480 Kopiëren
HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH zwart 12 G50/125 Artikelnr. 82808 Kopiëren
N2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 32578 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 32490 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 500 rm / 35 mm² Artikelnr. 32620 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 150 rm / 25 mm² Artikelnr. 32605 Kopiëren
HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH zwart 12 E9/125 Artikelnr. 82818 Kopiëren
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH zwart 12G50/125 OM3 1500N Artikelnr. 802248 Kopiëren
HELUKAT® 500 CAT.6A F/FTP duplex FRNC STATIC violet 2 x (4 x 2 x AWG 23 /1) Artikelnr. 803379 Kopiëren
N2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 150 rm / 25 mm² Artikelnr. 32576 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32577 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 32579 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible