Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2269 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
NHXMH-J grijs 5 G 4 re mm² Artikelnr. 53368 Kopiëren
NYM-J grijs 3 G 4 re mm² Artikelnr. 39074 Kopiëren
NHXMH-J grijs 7 G 1,5 re mm² Artikelnr. 53374 Kopiëren
(N)YM(St)-J grijs 3 G 2,5 re mm² Artikelnr. 43054 Kopiëren
E-BUS / KNX 4-PAIR PVC STATIC violet 4 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 81077 Kopiëren
HELUKAT® 1500 CAT.7A S/FTP duplex FRNC STATIC geel 2 x (4 x 2 x AWG 22 /1) Artikelnr. 802170 Kopiëren
N2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 95 rm / 16 mm² Artikelnr. 32563 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 35 rm / 16 mm² Artikelnr. 32494 Kopiëren
N2XSY 18/30 kV rood 1 x 50 rm / 16 mm² Artikelnr. 32428 Kopiëren
N2XSY 6/10 kV rood 1 x 120 rm / 16 mm² Artikelnr. 32404 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 120 rm / 16 mm² Artikelnr. 32624 Kopiëren
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH zwart 12G50/125 OM4 1500N Artikelnr. 804705 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranje 8 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34083 Kopiëren
N2XSY 6/10 kV rood 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 32410 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 150 rm / 25 mm² Artikelnr. 32625 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 32607 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y zwart 12E9/125 SW Artikelnr. 803928 Kopiëren
N2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 35 rm / 16 mm² Artikelnr. 32571 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 32568 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 120 rm / 16 mm² Artikelnr. 32614 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 400 rm / 35 mm² Artikelnr. 32619 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 70 rm / 16 mm² Artikelnr. 32602 Kopiëren
NHXMH-O grijs 2 x 1,5 re mm² Artikelnr. 53306 Kopiëren
NYM-J grijs 4 G 2,5 re mm² Artikelnr. 39059 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible